Matériel requis
Pour l’installation de la borne de recharge Green’UP HOME, vous aurez besoin des éléments suivants :
- une borne de recharge complète
- du câble électrique de type 5G 10mm²
- une pince coupante
- une pince à dénuder
- un tournevis

Sécuriser l’installation
Pour garantir une sécurité optimale, coupez l’alimentation au niveau du disjoncteur général de votre client et vérifiez l’absence de tension à sa sortie.
Pour prévenir toute réactivation accidentelle de l’alimentation par un occupant du logement pendant votre intervention, utilisez un cadenas de consignation pour verrouiller le disjoncteur.

Préconisations d’installation
Pour l’installation d’une borne équipée d’une prise renforcée Green’UP 2P+T sur son côté droit, il est essentiel de prévoir une zone dégagée d’au moins 60cm. Cette distance garantit un accès aisé pour brancher ou débrancher le câble de recharge.
Si votre client a opté pour une borne à fixer sur pied, consultez l’astuce dédiée à ce type d’installation. En revanche, si vous installez la borne sur un mur, utilisez le gabarit fourni avec le produit. Ce gabarit vous permettra de repérer avec précision les trois points de perçage adaptés au support choisi.
Enfin, pour répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, il est recommandé de placer la prise à une hauteur située entre 90 et 130cm, mesurée depuis le sol jusqu’au bouton principal de la borne.

Étape 1 : fixation de la borne
- percez les trois trous nécessaires en utilisant un outil adapté au support de fixation choisi, en vous aidant du gabarit fourni
- fixez la patère en veillant à ce qu’elle soit bien de niveau, puis suspendez la borne en insérant les têtes arrière dans les encoches prévues
- faites glisser le support de prise dans la glissière pour accéder plus facilement au troisième point de fixation ainsi qu’au bornier
- installez la dernière vis de fixation
- enfin, faites passer le câble d’alimentation dans la borne, soit par le presse-étoupe situé sous cette dernière, soit, en cas de montage sur pied ou si le câble sort directement du mur, par l’arrière de la borne
Attention : le presse-étoupe à quatre entrées est spécialement conçu pour le passage des câbles Ethernet, TIC et de commande par contact sec, selon les besoins de l’installation de votre client.

Étape 2 : câblage de la borne
Lors de l’installation, veillez à utiliser le serre-câble avant de connecter les fils et câbles pour assurer leur maintien.
Avant de commencer le câblage, assurez-vous d’avoir préalablement installé le disjoncteur Phase/Neutre et la protection différentielle dans le tableau électrique de votre client.
Raccordez les fils comme suit : connectez le fil de Neutre et les trois fils de Phase provenant de la protection différentielle sur les borniers correspondants, en respectant le repérage indiqué. Branchez ensuite le fil de terre sur le bornier dédié.
Enfin, pour compléter la connectivité, raccordez les fils du déclencheur sur les borniers C1 et C2.

Étape 3 : raccordement de la borne à la sortie TIC du compteur Linky
Si votre client le souhaite, vous pouvez limiter la puissance de charge du véhicule pour qu’elle ne dépasse pas la puissance souscrite, et s’adapte automatiquement au contrat d’électricité grâce à la modulation de charge. Pour cela, raccordez la sortie TIC du compteur Linky à la borne. Cette configuration permet au compteur Linky, selon les conditions de l’abonnement de votre client, d’envoyer automatiquement les informations relatives aux heures pleines et creuses à la borne, permettant ainsi à votre client de bénéficier d’une recharge plus économique pendant les heures creuses.
Si nécessaire, votre client a la possibilité de forcer la recharge de votre véhicule en dehors des heures creuses. Pour cela, il faut maintenir longuement le bouton principal de votre borne enfoncé ou utiliser l’application Home + Control pour ajuster ce paramètre.
Raccordez la sortie télé-information du compteur Linky aux bornes TIC 1 et 2 situées sur le bornier débrochable de la borne de recharge. Assurez-vous de ne pas toucher aux shunts, qui doivent être laissés tels qu’ils étaient. Une fois le raccordement effectué, replacez le support de prise correctement.

Étape 4 : sélection de la puissance de la borne
Les bornes de recharge 22kW permettent d’ajuster la puissance. Ce réglage s’effectue à l’aide du sélecteur de positions.
Avec un tournevis plat, référez-vous aux informations ci-dessous pour adapter la puissance de recharge maximale aux besoins de votre client :
Sélecteur 4 positions pour réglage du calibre :
- Position 0 = 16A -> 11kW
- Position 1 = 20A -> 15kW
- Position 2 = 25A -> 18kW
- Position 3 = 32A -> 22kW

Étape 5 : finalisez l'installation de la borne
Revissez ensuite le capot technique et clipsez la plaque de finition. La borne de recharge de votre client est désormais installée !
Grâce à l’application Home + Control, votre client peut profiter pleinement des fonctionnalités connectées intégrées à ces bornes de recharge : contrôle de la borne à distance, visualisation de son état de fonctionnement, suivi des consommations, etc.
Pour configurer la borne de votre client, suivez le tutoriel dédié disponible sur l’application.