Anticiper et prévenir les risques d'accident pour un vieillissement en toute sérénité

Par Mathieu Pugeault, Responsable marketing de l'offre pour l'appareillage, supports d'installations Résidentiel

Aujourd’hui, 85% des accidents domestiques des personnes de plus de 65 ans sont dus à des chutes. Afin de prévenir ces risques et favoriser l’autonomie, il existe des solutions pour accompagner au quotidien les personnes dans le besoin.

se reperer dans le noir

Se repérer dans le noir

Afin de mieux se repérer la nuit, il existe des solutions d’éclairage simples à mettre en place :

  • interrupteur lumineux : proposé dans toutes les gammes, il facilite la localisation des commandes dans le noir
  • veilleuse LED : équipée d’un détecteur crépusculaire, elle s’allume dès la tombée de la nuit et s’éteint au lever du jour

Certaines de ces veilleuses sont proposées au format torche rechargeable, avec une autonomie de 1h30. Cette solution est idéale en cas de coupure de courant.

detecteur mural prevenir les risques

Se déplacer dans le noir

Avec le détecteur mural Céliane la lumière s’allume toute seule et s’éteint lorsque plus aucun mouvement n’est détecté, permettant ainsi de créer un chemin lumineux en présence de mouvement et ainsi limiter les risques de chute.

Elle permet de guider dans l’obscurité sans avoir besoin de chercher l'interrupteur.

Idéalement placé à 30cm du sol de chaque côté du lit, il permet de créer un parcours lumineux efficace dès le lever.

prevenir les risque contraste

Créer des repères visuels

Afin de mieux repérer les interrupteurs au quotidien, il est conseillé de créer un contraste entre la plaque de finition et la couleur du mur.

La gamme Céliane propose un large choix de couleurs et de matières pour habiller les interrupteurs  et de s’adapter facilement à tous styles d’intérieur.

Cette solution déco permet une première approche dans la création de repère visuel, en toute simplicité.

Home + Control : l'App qui limite les risques

home control

L'App Home + Control permet de piloter l'installation électrique de façon simple et intuitive, depuis un smartphone ou une tablette.

L'utilisateur peut :

  • allumer ou éteindre les lumières sans se déplacer
  • contrôler les volets roulants en un geste
  • réguler la température du logement
  • personnaliser des scénarios en fonction de ses habitudes

En limitant les déplacements, l'application contribue à la prévention des risques domestiques en réduisant les risques de chutes. Cette solution domotique est un vrai plus pour la sécurité, le confort et la sérénité au quotidien.

MaPrimeAdapt’ : adapter le logement

Afin d'adapter le logement aux différents besoins liés à la perte d'autonomie, l’État propose une aide permettant de financer les travaux pour améliorer le domicile des personnes âgées ou en situation d’handicap.

Les personnes ayant droit à cette aide sont :

  • âgées de 60 ans (en cas de perte d’autonomie) ou dès 70 ans
  • en situation d’handicap avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%

Les rénovations éligibles :

  • l'installation de volets roulants électriques, éclairages automatisés etc.
  • les aménagements pour faciliter la mobilité dans le logement
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir