Télécharger l'image en grand format

Veilleuse lampe torche avec batterie avec 2 LEDs haute luminosité et fiche 2P 10A - blanc

  • Ref. 0 506 78
  • LEGRAND

Fiche veilleuse, à brancher sur une prise de courant, pour fonction lumineuse

46,31 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Veilleuse lampe torche avec batterie
  • Avec 2 LEDs haute luminosité et fiche 2P - 10A - Blanc
  • En mode lampe torche : intensité lumineuse maximale, de couleur froide - En mode veilleuse intensité lumineuse réglable
  • Autonomie de la batterie : 1h30 minimum

Les + installation

Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant

Les + utilisation

2 types de LEDS : possibilité d'utiliser une lumière chaude ou froide

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Photoluminescent
    Non
  • Rotatif
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec prise
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Type d'alimentation électrique
    Alimentation secteur
  • Largeur
    41mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    43mm
  • Profondeur d'encastrement
    19mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3414970010643

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations