Solutions de confort et de bien-être au quotidien pour un habitat adapté

Par Mathieu Pugeault, Responsable marketing de l'offre pour l'appareillage, supports d'installations Résidentiel

Avec l’âge les besoins de chacun évoluent. C'est pourquoi des solutions simples et adaptées ont été développées pour permettre au plus grand nombre de vivre et rester à domicile, dans de bonnes conditions et le plus longtemps possible.

brancher debrancher facilement 700 x 700 1

Brancher et débrancher facilement

Des solutions sont conçues pour réduire les efforts physiques lors des manipulations d’équipement électrique pour faciliter les gestes du quotidien :

Connecter le logement

celiane with netatmo 652 x 537

Avec Céliane with Netatmo, le contrôle des éclairages, volets roulants et appareils électriques permet de limiter les déplacements.

En installant des produits connectés et en téléchargeant l’App Home + Control vos clients pourront :

  • créer des plannings en fonction de leurs habitudes de vie pour gagner en confort
  • contrôler leurs appareils électriques depuis leur smartphone, qu'ils soient chez eux ou non ou par la voix via un assistant vocal
  • recevoir des notifications en cas d'anomalie sur l'installation (une lampe restée allumée ou une coupure de courant etc.)
  • accéder aux bilans de leurs consommations pour faire des économies d'énergie
image2

Commander et piloter sans se déplacer

Les interrupteurs filaires et commandes sans fils pour volets roulants Céliane with Netatmo permettent de centraliser facilement la commande des volets roulants de toute la maison ou d’une seule pièce. Vos clients pourront ainsi les gérer à volonté en personnalisant leurs scènes de vie dans l’Appl Home + Control.

La gestion des éclairages est également possible avec les interrupteurs connectés, commandes sans fils et commandes sans fils sans pile Céliane with Netatmo.

Ces solutions permettent de faciliter le quotidien en ajoutant une flexibilité à l’installation.

thermostats connectes

Piloter le chauffage plus efficacement : les Thermostats connectés

Smarther AC with Netatmo, Smarther with Netatmo, Thermostat modulant Intelligent Netatmo et Têtes Thermostatiques permettent de :

  • contrôler la température du logement, en local ou à distance 
  • créer des plannings personnalisés directement dans l’App pour adapter la température et les plages de chauffe pièce par pièce
  • optimiser le réglage du chauffage selon la météo
bien vieillir confort et bien etre

Sortie de câble connectée with Netatmo

Piloter le chauffage avec une simple sortie de câble connectée permet de :

  • gérer le chauffage depuis un smartphone avec l’App Home + Control et par la voix avec les assistants vocaux compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4/6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W)
  • mesurer la consommation électrique instantanée et cumulée

Cette solution domotique est facile à installer (pas de modification de câblage ) et facile à piloter.

L’App Home + Control : un confort au quotidien

home control

L’App Home + Control contribue à la création d’un environnement de vie confortable et adapté au bien vieillir chez soi. Elle permet de piloter simplement l’ensemble d’une installation connectée.

Depuis un smartphone ou une tablette l’utilisateur peut :

  • allumer ou éteinde la lumière sans se déplacer
  • piloter les volets roulants d’un simple geste
  • personnaliser des scénarios pour adapter vos installations aux habitudes
  • réguler la température du logement

Cette solution domotique permet de gagner en sérénité et en autonomie de façon simple et efficace.

MaPrimeAdapt’ : financer l’adaptation du logement

L’État propose une aide destinée à financer des travaux permettant d’adapter un logement pour les personnes âgées ou en situation de handicap.

Les travaux éligibles :

  • installation de volets roulants électriques, éclairages automatisés etc.
  • aménagements pour faciliter la mobilité dans le logement

Pour qui ? 

  • personne à partir de 60 ans (en cas de perte d’autonomie) ou dès 70 ans
  • personne en situation d’handicap avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir