Prise électrique

Pour brancher vos appareils électrique ou multimédia : Prise Surface, prise USB, prise RJ45, prise TV, téléphone, sortie de câble, prise étanche, prise connectée, etc.

produit

27 produits
Prise de courant de puissance saillie étanche - 20A - 2 alvéoles - Gris
Plexo

Prise de courant de puissance saillie étanche - 20A - 2 alvéoles - Gris

46,41 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de courant de puissance avec terre - 32A - IP44 - 2 alvéoles
Plexo

Prise de courant de puissance avec terre - 32A - IP44 - 2 alvéoles

129,89 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Comment choisir mes prises électriques ?

Comment choisir mes prises électriques ?

Tout savoir pour bien choisir ses prises éléctriques

En savoir plus

Diagnostiquer son installation électrique

Diagnostiquer son installation électrique

Diagnostiquez votre installation électrique afin de vérifier si elle est correctement protégée contre les risques électriques !

En savoir plus

L’électricité fait désormais partie de notre quotidien. Découvrez son fonctionnement et comment s’en protéger.

L’électricité fait désormais partie de notre quotidien. Découvrez son fonctionnement et comment s’en protéger.

L’électricité fait désormais partie de notre quotidien. Découvrez son fonctionnement et comment s’en protéger.

En savoir plus

Tout savoir sur la prise RJ45

Tout savoir sur la prise RJ45

Découvrez la prise RJ45 pour brancher vos appareils multimédia et avoir accès à Internet dans toute la maison

En savoir plus

Questions fréquentes

Pour brancher (câbler) une prise électrique : raccordez la phase (L), le neutre (N) et la terre (⏚) aux bornes correspondantes : généralement, le neutre est bleu, la terre vert/jaune et la phase d’une autre couleur remontez la prise de courant dans la boîte d'encastrement et...
En savoir plus
8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A et 20A, le centre des alvéoles (ou trous) doit se trouver au minimum à 5cm au-dessus du sol fini...
En savoir plus
Entre 5 cm et 1,30 m ! La hauteur préconisée varie généralement entre 5 cm et 1,30 m du sol fini (exception faite notamment de la hotte dans la cuisine), en fonction du type de prise et de la pièce dans laquelle elle est installée. Les prises jusqu'à 20 A doivent être installées à...
En savoir plus
Si une prise électrique ne fonctionne plus : Commencez par vérifier le disjoncteur du circuit au tableau électrique : s’il est en position off, réarmez et testez. Si le disjoncteur retombe, n’insistez pas et n’utilisez plus la prise : le défaut peut provenir de la prise ou du...
En savoir plus

Les prises électriques

Dans une installation électrique, les prises de courant (avec ou sans terre) servent à alimenter des appareils et à brancher ou recharger des équipements multimédia (prises USB, TV fiche mâle/femelle, téléphone, RJ 45…). Une prise peut être simple ou multiposte (pour brancher plusieurs appareils) et de tension/intensité (voltage/ampérage) variées.
Pour vos travaux de rénovation, privilégiez des prises électriques avec pose en saillie. Dans le neuf, les prises sont généralement encastrées. Les solutions étanches IP44/55 conviendront aux pièces ou emplacements humides ou en extérieur, notamment pour une protection accrue contre l’eau ou à proximité des espaces verts.
Les nombreuses finitions proposées selon les différents modèles de prise électrique vous garantissent un design adapté à la décoration d’intérieur des différentes pièces de la maison : cuisine, séjour, salle de bains… pour vous aider à choisir, consultez notre guide de choix dédié à nos interrupteurs ou le guide de choix spécial prises électriques.
Les prises ont des circuits électriques dédiés, selon les normes électriques françaises. Si vous parcourez le monde, renseignez-vous sur le standard électrique en vigueur dans le pays de desitination : vous aurez besoin d’un adaptateur électrique de voyage adéquat qui permettra le branchement de votre smartphone ou appareil photo ! En voyage, ne vous retrouvez plus bloqué dans les hôtels ou les aéroports avec des connecteurs non adaptés aux standards de prise.

Retrouvez les schémas de câblage sur les packagings et les notices de nos produits d'appareillage. Vous pouvez aussi suivre ce lien, pour diagnotiquer votre installation électrique.

N'hésitez pas à parcourir notre catalogue en ligne et retrouvez l'ensemble de nos gammes et produits d'éclairage (interrupteur simple va-et-vient, double, etc.) et prises murales (à encaster, en saillie, etc.) ainsi que les plaques de fintions ; mais également nos rallonges, multiprises, tableaux électriques, les multiples solutions maison connectée, prises connectées, interrupteurs connectés, interrupteurs et prises haut de gamme, multiprises, fiches, adaptateurs, rallonges électriques, sonnettes, portiers, moulures, goulottes et plinthes.

Une installation électrique bien pensée permet d’alimenter efficacement tous les équipements du logement tout en limitant les risques liés aux branchements. Selon les besoins, il peut être judicieux de choisir une bonne multiprise, de comparer différentes solutions de branchement ou d’utiliser des rallonges et multiprises adaptées à chaque usage. L’ajout d’une prise électrique conforme à la norme NF C 15-100 contribue à améliorer la sécurité et la praticité de l’installation. Pour les environnements exposés à l’humidité, une multiprise étanche offre une protection supplémentaire, tandis que certains aménagements peuvent nécessiter un interrupteur en saillie, une fiche industrielle ou une prise mobile P17. Afin de sécuriser les espaces accessibles aux enfants, les cache-prises restent une solution incontournable. Une prise programmable permet quant à elle de mieux gérer le fonctionnement des appareils électriques et de réduire certaines consommations inutiles. Dans les bureaux ou les pièces à vivre, la multiprise extra-plate et les blocs multiprises fixables facilitent l’organisation des branchements. Pour une finition plus discrète, les goulottes ou plinthes électriques permettent de masquer les câbles, tandis que les parafoudres renforcent la protection des équipements, notamment lors de la modernisation électrique d’une maison ancienne.

À découvrir aussi