Insert Osmoz avec texte à enclipser sur un cadre - alu - petit modèle avec marquage REARMEMENT
- Ref. 0 243 38
- Osmoz
- LEGRAND
Osmoz, accessoire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Insert Osmoz avec texte
- Avec marquage ''REARMEMENT''
- Alu
- Petit modèle
Les + installation
A enclipser sur un cadre - Peut être enclipsé après assemblage
Information sur la gamme
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (mode de montage édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.284 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00796FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Impression symboles ISO Sans
- Couleur Argent
- Forme Rectangulaire
- Largeur 26.4mm
- Hauteur 12.3mm
- EAN/Gencode 3245060243388