Luminaire sur source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45lm IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~
- Ref. 0 629 15
- LSC
- LEGRAND
LSC d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes
193,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Luminaire pour sources centralisées d'évacuation à LEDs 45 lumens (consommation 1,1W - 3VA) - Tension 48V= ou 110V= ou 220V= - 230VA (2,8VA)
- Saillie - IP43 plastique - IK07 - Classe II
- Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
- Encastrable avec accessoires référence 062694 (Luminaire pour sources centralisées livré sans pictogramme) - Eclairage par la tranche référence 062675
- Certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Les + installation
Installable directement sur la patère des anciens LSC IP43 installés depuis 1998
Recommandations / restrictions d’usages
- Doit être équipé d'une étiquette de signalisation référence 061210 à commander séparément
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1132 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1140 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT_S000104039FR-1.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LA03239AA (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche de fin de vie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose En saillie et encastré
- Fonction Eclairage d'évacuation
- Type de pictogramme Autre
- Visibilité du pictogramme D'un seul côté
- Pictogramme inclus Oui
- Convient pour une utilisation en continue Oui
- Avec interrupteur à distance Oui
- Télécommande fournie Non
- Système de surveillance des fonctions d'urgence Sans
- Système d'alimentation de secours Centralisé (source centrale)
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Autre
- Nombre de têtes de luminaire 1
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Numéro RAL du boîtier 910
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de couverture Plastique transparent
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 40.2-253V
- Courant nominal 9-19mA
- Type d'appareillage de contrôle Driver LED courant constant
- Elément de distribution de lumière Diffuseur optique/panneau/lentille
- Classe de protection (IP) IP43
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection selon IEC 61140 II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Flux lumineux nominal en mode secours 45lm
- Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 45-45lm
- Puissance du système 1.1W
- Flux lumineux en mode veille 3lm
- Température de couleur 5600-5700K
- Distance de visibilité du pictogramme 15m
- Largeur 125mm
- Hauteur/profondeur 45mm
- Longueur 225mm
- Nombre de pôles 4
- Section de conducteur 2.5mm²
- Type de connexion Raccordement à vis
- Section de conducteur connectable 1.5-2.5mm²
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -10-50°C
- Fréquence 0-60Hz
- Consommation en veille 19mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Maintien du cable Non applicable
- Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
- Mode de commande Non applicable
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Adressable Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414971361485
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main