Solution fibre optique (tiroir, panneau, connecteur...) - Page 15

produit

315 produits

Solution fibre optique (tiroir, panneau, connecteur...)

Dans un monde où les réseaux et les technologies se sont fortement développés ces dernières années et où le besoin d’infrastructures VDI aux performances suffisantes et sécurisées est grandissant, découvrez la gamme d’équipements LCS³, la meilleure solution pour vos chantiers ! Elle dispose de multiples applications et est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de câblage sécurisé et d’installations rapides de systèmes de qualité. Pour un temps d’installation réduit, choisissez les produits LCS³ pour vos chantiers.

Les prises de fibre optique, permettant le raccordement de deux fibres équipées de leurs connecteurs, sont disponibles en Céliane ou en Mosaic, en prise traversée fibre optique (2xSC, 2xLC), prise traversée fibre optique 2xST 2 modules à porte-repère transparent et connexion à baïonnette, prise optique équipée de 2 traversées SC/APC simplex Mosaic avec volet de protection intégré et 2 modules (noir mat, blanc ou alu).

Divers types de cassettes LCS³ fibre optique pré-équipée existent : monomode : 1 bloc LC duplex (6 fibres ou 12 fibres), 1 bloc SC duplex (6 fibres ou 12 fibres), ou multimode : 1 bloc LC duplex (6 fibres ou 12 fibres), 1 bloc SC duplex (6 fibres ou 12 fibres).

Pour ce qui est des connecteurs utilisés pour les raccordements, des lots de connecteurs LCS³ à raccordement rapide sont disponibles : multimode OM3/OM4 SC PC, ou monomode (OS2 SC UPC, OS2 LC UPC, OS2 SC APC), et des connecteurs fibre optique à coller (LC, SC, ST). Il existe aussi un cliver de précision LCS³ pour le kit mise à jour valise référence 0 326 90. Le monomode et le multimode permettent de minimiser la perte d'insertion et de maximiser la qualité des signaux transmis.

Pour les panneau de brassage optique, sont disponibles des blocs fibre optique, bloc cuivre pour tiroir fibre optique, des blocs obturateurs pour tiroir optique, des cassettes fibre optique pour pigtail pour tiroir optique, des adaptateurs (Haute Densité ou Très Haute Densité, monomode ou multimode), accessoire de gestion des câbles en cuivre, ou encore des accessoires de management de câbles arrière, etc.

Les pigtails existent en version OM2 compatible OS1, OS2 compatible OS1, OM4, OM3, OM2, avec connecteur LC, SC, ST, LC-UPC, ST-UPC, SC-UPC, LC-APC, SC-APC,  d’une longueur de 1 mètre ou 2 mètres. Pour compléter les pigtails, sont disponibles des cassettes à équiper ou encore des gaines thermorétractables en sachet. Les pigtails existent également en lots de 12 : OM4, OM3, OS2.

Pour réaliser plus rapidement un câblage optimal, choisissez les liens préconnectorisés LCS³ disponibles en grand nombre qui offrent une adaptation au chantier : OM3 structure serrée 12LC-12LC (longueur 10 m, 20 m, etc.), 6LC-6LC (longueur 10 m, 20 m, etc.), 12SC-12SC (longueur 10 m, 20 m, 30 m, etc.), 6SC-6SC (longueur 10 m, 20 m, 30 m, etc.)

Pour les cordons de brassage fibre optique, dont les extrémités comportent un embout en céramique qui assure une terminaison de câble de haute précision, plusieurs versions existent : OM4, OM2, OS2, OS1/OS2, OM3, Core ou Ultra, simplex, multimode ou monomode, d’une longueur de 1 m, 2 m, ou 3 m, en LC/LC, LC/SC, SC/SC, SC/APC, ST/ST, ou encore SC/LC.

Consultez les divers modèles afin de choisir ceux qui conviendront le mieux à votre nouveau chantier !

Pour compléter l’équipement de fibre optique, plusieurs types d’accessoires et outils existent, et peuvent également être utilisés pour la maintenance ou pour polir les fibres optique : 50 gaines thermorétractable pour pigtail, accessoire arrière pour fixation 4 presse-étoupes pour panneau à équiper, spray de nettoyage, nettoyant pour fibre optique ferrule SC ou pour fibres optiques Ferrule MPO/MTP, ou encore cartouche de remplacement fibre optique LC LCS³

Découvrez également les PDUs standards pour une alimentation adaptée ou les switches PoE pour une mise en réseau pour vos chantiers.