Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Tiroir optique modulaire coulissant d'angle 19pouces LCS³ à équiper de blocs fibre optique jusqu'à 4 blocs maximum

  • Ref. 0 321 01
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, tiroir optique permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

241,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Tiroir optique modulaire coulissant métallique 19pouces LCS³
  • Tiroir vide - à angle - Profondeur 294mm, hauteur 1U
  • 8 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupe Ø 9mm et 13,5mm - système de lovage
  • Capacité maximale, soit :- 96 connecteurs LC- 48 connecteurs SC- 24 connecteurs ST
  • Livré avec étiquettes numérotées - Arrêt fin de course avec inclinaison à 20°

Les + installation

Equipé du système Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur montants de baies ou coffrets

Les + utilisation

Reçoit tous les blocs fibre optique jusqu'à 4 blocs maximum

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper de blocs fibre optique

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    96
  • Adapté au nombre de modules d'insertion
    4
  • Avec boîtier
    Oui
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Autre
  • Finition APC
    Oui
  • Type de connecteur externe
    Autre
  • Type de connecteur interne
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Hauteur
    43.8mm
  • Largeur
    482.5mm
  • Profondeur
    408.6mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-60°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Maintien du cable
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414971420212

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Tiroir optique modulaire coulissant d'angle 19pouces LCS³ à équiper de blocs fibre optique jusqu'à 4 blocs maximum

À associer