Télécharger l'image en grand format

Accessoire de gestion des câbles cuivre pour panneau LCS³ 19pouces à équiper

  • Ref. 0 321 22
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, accessoire pour panneaux modulaires fibre optique

18,22 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Accessoire pour gestion des câbles cuivre
  • A équiper de cassettes et cassettes Haute Densité slim

Les + utilisation

Pour panneau LCS³ 19pouces

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Support/guide de câbles
  • Matériau
    Plastique
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Hauteur
    40mm
  • Largeur
    109mm
  • Longueur
    40mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Profondeur
    40mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-70°C
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971929258

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations