Plaque perforée pour coffret étanche Plexo³ 12 modules - hauteur 150mm

  • Ref. 0 019 62
  • Plexo³
  • LEGRAND

Lina 25, plaque perforée pour montage d'équipements non modulaires dans coffret

55,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plaque perforée Lina25 pour coffret 12 modules Plexo³
  • Se fixe en lieu et place d'un rail modulaire et de ses supports dans les coffrets de plus de deux rangées
  • La plaque se fixe au fond du coffret avec les vis fournies, ou en réutilisant les vis de fixation du châssis
  • Fixation des produits sur la plaque perforée avec des clips-écrou
  • Hauteur 150mm

Les + installation

Permet la fixation de produits non modulaires dans un coffret

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Hauteur
    150mm
  • Largeur
    236mm
  • Perforé
    Oui
  • Couleur
    Métallique
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060019624

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations