Alimentation modulaire pour ligne BUS KNX 320mA - 4 modules

  • Ref. 0 035 12
  • LEGRAND

Alimentation pour système BUS KNX

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Alimentation modulaire BUS KNX entrée 120V~ à 230 V~ sortie 29V=
  • Courant de sortie : 320mA - 4 modules DIN 17,5mm
  • Raccordement par bornes automatiques
  • Configuration par outil de programmation ETS
  • Raccordement sur le câble BUS KNX

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Mode de pose
    Saillie
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Tension du bus stockable
    Non
  • Nombre de lignes à alimenter
    1
  • Courant de sortie max.
    320mA
  • EAN/Gencode
    3245060035129

Logiciels et configurateurs