Coupe-circuit sectionneur unipolaire+neutre pour cartouche cylindrique industrielle typeaM ou gG 8x32mm - 400V~
- Ref. 0 058 16
- LEGRAND
Coupe-circuit sectionneur assurant la coupure et la protection des circuits électrique
25,42 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coupe-circuit sectionneur unipolaire + neutre pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG
- 8x32mm - 400V~- 1 module
- Sectionneur suivant NF EN/IEC 60947-3 Icc :
- 20kA avec cartouche 8x32mm
- 100kA avec cartouche 10x38mm - Livré sans cartouche
- Conforme à la norme NF HD/IEC 60269-2 et à la NF C 63-210 et 60-200-2
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.246 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FA222CEN_03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- FA222C_03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale 400V
- Mode de pose Rail DIN
- Pour taille de fusible Autre
- Nombre de pôles 1
- Pôle neutre sectionné simultanément Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060058166
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
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main