Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant - 16A

  • Ref. 0 126 16
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

2,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche cylindrique domestique 10,3x31,5mm sans voyant
  • Calibre : 16A
  • Tension : 400V~
  • Pouvoir de coupure : 20000A
  • Section protégée Cuivre : 4mm²

Les + utilisation

Repérage couleur : vert

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Largeur
    10.3mm
  • Taille
    10x32 mm
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Profondeur
    31.5mm
  • Type de tension
    AC
  • Classe de fonctionnement selon IEC 60269
    Autre
  • Fréquence de fonctionnement nominale
    50-60Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060126162

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations