Cartouche industrielle cylindrique typeaM 22x58mm avec percuteur - 100A

  • Ref. 0 151 95
  • LEGRAND

Cartouche industrielle pour la protection des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel

26,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
  • 22mmx58mm - Avec percuteur
  • Calibre 100A - Tension 500V~
  • Pouvoir de coupure : 100000A
  • Conforme aux normes :
    - EN 60269-1 et 2
    - IEC 60269-1 et 2
    - NFC 60-200

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    22mm
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    22x58 mm
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    100A
  • Profondeur
    58mm
  • Type de tension
    AC/DC
  • Classe de fonctionnement selon IEC 60269
    AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
  • Fréquence de fonctionnement nominale
    42-62Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Percuteur
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    8.3W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060151959

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations