Plastron métal 1/4 tour pour 1 DPX³1600 en position verticale dans XL³4000 - hauteur 400mm - 24 modules

  • Ref. 0 208 30
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires


Caractéristiques produit

  • Plastron métal hauteur 400mm pour montage de DPX³1600 dans XL³4000
  • Pour 1 DPX³1600 version fixe en position verticale
  • 1/4 de tour
  • 24 modules

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    600mm
  • Hauteur
    600mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    725mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    2200mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • EAN/Gencode
    3245060208301