Bouton tournant non lumineux à levier IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes ( 0 à 12h ) 90°

  • Ref. 0 239 35
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

27,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bouton tournant non lumineux Osmoz composable
  • A levier - Noir - 2 positions fixes (0 à 12h) - 90°
  • IP69
  • Equipé d'une bague de serrage
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre de positions de commutation
    2
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Levier basculant
  • Adapté à l'éclairage
    Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement
    Noir
  • Couleur de la calotte du voyant lumineux
    Autre
  • Type de lentille
    Rond
  • Diamètre de trou
    22.5mm
  • Fonction de commutation encliquetable
    Oui
  • À rappel
    Non
  • Avec bague frontale
    Oui
  • Matériau de la bague frontale
    Plastique
  • Couleur de bague frontale
    Chrome
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP66
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060239350

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations