Répartiteur pour DPX-IS1600 800A avec 2 barres de section 50x5mm

  • Ref. 0 265 04
  • DPX IS
  • LEGRAND

DPX-IS, équipement pour interrupteur-sectionneur

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Répartiteur pour DPX-IS1600 800A
  • Composition :
    - 4 liaisons souples
    - 2 supports de barres
  • Pour 2 barres 50x5mm
  • 3 orientations possibles des barres : 0°, 30° ou 90°
  • Longueur maximum : 600mm

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble d'adaptateurs
  • EAN/Gencode
    3245060265045