Commande déportée standard pour DPX-IS1600

  • Ref. 0 265 89
  • DPX IS
  • LEGRAND

DPX-IS, équipement pour interrupteur-sectionneur

519,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Commande déportée pour DPX-IS1600
  • Commande standard

Les + installation

Permet une intallation IP40 ou IP55

Information sur la gamme

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Noir
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Non
  • Avec tige de rallonge
    Oui
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060265892

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations