Plinthe DLPlus 80x20mm 2 compartiments 1 couvercle longueur 2m - blanc
- Ref. 0 300 69
- DLPlus
- LEGRAND
DLPlus, cette plinthe permet la distribution, la protection et la dérivation des fils et câbles dans une installation électrique - Idéale pour les chantiers de rénovation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plinthe DLPlus
- Blanc - 2 compartiments - Dimensions : 80mm x 20mm - Livrée en 16 longueurs de 2m - 1 couvercle longueur 2m
- Composée de :
- 1 compartiment dédié courant fort
- 1 compartiment dédié courant faible
- 1 couvercle - Composée d'un compartiment dédié au courant fort et d'un compartiment dédié au courant faible
- Munie d'une languette-réhausse pour faciliter la pose avec moquette
Avantages
- Possibilité de créer 2 compartiments supplémentaires par ajout de cloison amovible (référence 030867)
Les + installation
Solidarisation du corps et du couvercle par clippage (démontable à l'aide d'un outil) - Fixation au mur par collage, chevilles ou chevilles de plâtre, vis ou clous, etc - Découpable à l'aide d'une scie et d'une boîte à coupe (réf 030698)
Les + utilisation
Se pose en lieu et place des plinthes traditionnelles - Permet le montage en saillie de l'appareillage
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.770 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.760 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.762 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00641EN-02.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00641FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 20mm
- Largeur 80mm
- Longueur 2000mm
- Section transversale utile 850mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Numéro RAL 9003
- Nombre de cloisons fixes 1
- Nombre de cloisons enfichables 2
- Type de fixation Perforation du fond
- Finition du couvercle Séparé
- Avec agrafe pour tenue de câble Oui
- Feuille de protection Oui
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- EAN/Gencode 3245060300692
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Substances réglementées
Plinthe DLPlus 80x20mm 2 compartiments 1 couvercle longueur 2m - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste