Support Mosaic 2 modules pour pose sur plinthe DLP 140x35mm - blanc

  • Ref. 0 316 69
  • DLP
  • LEGRAND

DLPlus, le cadre permet le montage de tous les mécanismes au format 45 le long de la plinthe DLPlus

33,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cadre Mosaic - 2 modules - blanc
  • Pour plinthes 140mm x 35mm
  • Reçoit l'appareillage Mosaic

Les + installation

Support enclippable et juxtaposable sur la plinthe grâce à sa platine et sa plaque de finition - Pour pose sur plinthe DLP

Les + utilisation

Support à associer aux prises de courant Programme Mosaic - Permet l'encastrement de l'appareillage dans la plinthe

Recommandations / restrictions d’usages

  • A associer aux prises de courant Mosaic

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur du câble pour plinthe
    35mm
  • Profondeur du câble pour plinthe
    140mm
  • Garnissage
    Sans
  • Type de montage appareil d'installation
    Standard
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Décoration
    Sans
  • EAN/Gencode
    3245060316693

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.417 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Support Mosaic 2 modules pour pose sur plinthe DLP 140x35mm - blanc

À associer