Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x16mm² et pas 21mm
- Ref. 0 340 02
- LEGRAND
Barrette de bornes, pour utilisation séparée ou dans des coffrets matière moulée
35,13 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Barrette de 10 bornes séparables
- Pas 21mm
- Capacité par borne 2 x 16mm²
- Avec pattes
- Gris
Recommandations / restrictions d’usages
- Peuvent être utilisée seule ou montée dans les coffrets références 034020, 034021 et 034022
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.810 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
- Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 16-16mm²
- Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 10-10mm²
- Section de raccordement cable rigide 16-16mm²
- Section de raccordement cable souple 16-16mm²
- Courant assigné In 63A
- Tension assignée (Ue) 230V
- Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
- Nombre de pôles 1
- Nombre de positions de serrage par pôle 1
- Mode de pose Autre
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Température de fonctionnement -5-40°C
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
- Largeur 218mm
- Hauteur 28mm
- Profondeur 27mm
- Plaque de fermeture requise Non
- Couleur Gris
- Transparent Non
- EAN/Gencode 3245060340025
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main