Support de fixation murale articulée 300° avec butée pour suspension pupitre de commande Atlantic axis

Atlantic axis, accessoire de suspension pour coffret de commande

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Support de fixation pour suspension pupitre de commande Atlantic axis
  • Pour réalisation d'ensembles suspendus sur bras articulé - Permet également la suspension de coffrets Atlantic
  • En fonte d'aluminium - Fixation murale articulée - Rotation 300° avec butée
  • Poids 2,090kg

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    178mm
  • Hauteur
    204mm
  • Profondeur
    135mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245060357634

Logiciels et configurateurs