Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 700x500mm - RAL7035

Atlantic, équipement pour coffret Atlantic métal

253,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 700mmx500mm
  • Couleur RAL7035
  • Porte réversible avec axes charnières imperdables - Distance entre la porte du coffret et la porte interne 59mm
  • Verrou double barre - Accepte les barillets à clé et autres empreintes
  • Dimensions :
    - pour coffrets hauteur 700mm x largeur 500mm
    - dimensions portes hauteur 634mm x largeur 448mm
    - dimensions utiles portes hauteur 606mm x largeur 442mm

Les + installation

Se monte directement dans les coffrets Atlantic métal et inox IPXXB

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
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
  • Modèle
    Porte intérieure
  • Finition porte à hublot
    Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    448mm
  • Hauteur
    634mm
  • Profondeur
    17mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414970795106

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations