Module de 10 diodes cathode commune pour Osmoz - fixation sur porte ou plaque

  • Ref. 0 366 47
  • Osmoz
  • LEGRAND

Module à diode permettant le découplage de signaux (tests lampes) ou la collecte d'informations (centralisation de défauts)

96,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Module de 10 diodes cathode commune pour Osmoz
  • Fonctionne exclusivement avec les voyants à LED monoblocs Osmoz et les blocs lumineux à LED TBT Osmoz
  • Raccordement câble souple 2,5mm²
  • Tension d'utilisation (groupe C-VDE 0110) : minimum 1,5V, maximum 300V
  • Equipé de diodes 1 N 4007 type 1A

Les + installation

Fixation sur porte ou plaque - Se fixe avec accessoires Linafix référence 036642 sur porte et référence 036641 sur plaque perforée - Livré avec entretoise plastique pour fixation sur plaque pleine

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre total de diodes
    10
  • Courant maximal (Imax) par diode
    1A
  • Tension de fonctionnement max. (Umax)
    300V
  • Anode commune
    Non
  • Cathode commune
    Oui
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060366476

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations