Répartiteur de puissance étagé pour cosses 125A avec 1 arrivée et 5 départs

  • Ref. 0 374 30
  • LEGRAND

Répartition standard, répartiteur de puissance étagé pour cosses

235,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Répartiteur de puissance 125A étagé pour cosses
  • Composé de 4 barres 15x4mm équipées de :
    - 1 arrivée 35mm²
    - Vis M8
    - 5 départs 25mm²
    - Vis M6
  • Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
  • Icc crête 35kÂ
  • Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V - Tension d’impulsion (Uimp) : 12kV, degré de pollution : 3 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11

Les + installation

Fixation sur rail EN 60715 symétrique avec griffe référence 037439 ou sur platine par vis M6

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Nombre de bornes de raccordement
    6
  • Section de conducteur max.
    35mm²
  • Longueur
    165mm
  • Largeur
    225mm
  • Profondeur
    125mm
  • Mode de pose
    Saillie
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Type d'entrée
    Câble
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Avec couvercle
    Oui
  • Fixation du couvercle
    Vissé
  • Avec couvercle transparent
    Oui
  • Plombable
    Non
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    1000V
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • EAN/Gencode
    3245060374303

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations