Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 500A typeA

  • Ref. ZU50410408
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

2495,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Coude vertical TypeA MR 500A
  • Permet un changement de direction :
    - vers le haut si le neutre est positionné en bas
    - vers le bas si le neutre est positionné en haut
  • Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + utilisation

Permet un changement de direction de 90° vers le haut ou vers le bas

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    500A
  • Nombre de pôles
    3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    5
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-1000V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    600mm
  • Largeur
    136mm
  • Hauteur
    196mm
  • EAN/Gencode
    8033777071234

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations