Jeu de 4 roulettes pivotantes pour baie 19pouces LCS³ - 500kg maxi

  • Ref. 0 464 82
  • LCS³
  • LEGRAND

Linkeo, équipement pour baie

182,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 roulettes
  • Charge totale admissible sur les roulettes : 500kg
  • Pivotantes - dont 2 avec frein

Les + utilisation

Pour baie 19pouces LCS³

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rouleau de transport
  • Largeur
    80mm
  • Hauteur
    80mm
  • Profondeur
    100mm
  • Matériau
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060464820

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations