PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 10 prises C13 verrouillables et raccordement par bornier
- Ref. 6 468 14
- LCS³
- LEGRAND
LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- PDU standard 19pouces LCS³
- 10 prises C13 - Avec système de verrouillage des fiches - Raccordement par bornier
- Alimentation 230V - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1U
- Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale - Guidage du cordon intégré
- Modules noirs (prises et fonctions) - Prises 2P+T inclinées à 55° avec eclips de protection
Les + installation
Fixation rapide sans vis sur entraxe 19pouces
Les + utilisation
Destiné à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces
Recommandations / restrictions d’usages
- Montage sur racks 19pouces Haute Densité uniquement avec visserie référence 046423
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1114 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1095 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000093176EN-15.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000093176FR-15.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Dimension de fixation 482,6 mm (19 pouces)
- Dimensions de montage 465.1mm
- Sens de montage Horizontal/vertical
- Raccordement électrique Borne à vis
- Finition du raccordement électrique Autre
- Nombre de prises C13 10
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
- Longueur 465mm
- Largeur 44.3mm
- Profondeur 52.5mm
- Courant nominal 16A
- Tension d'alimentation 230V
- Catégorie de surtension 2
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Commutable Non
- SNMP Non
- Avec affichage Non
- Type d'évaluation Local
- Avec affichage LED Non
- Avec fusible Non
- Ampèremètre Non
- Mesure de la température Non
- Avec matériau de fixation Oui
- Couleur Noir
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16A
- Fréquence 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Numéro RAL 9017
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-6mm²
- Nature du cable pour connexion Souple
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 10mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414970765369
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 804 50 | Jeu de 2 fixations pour PDU basique LCS³ pour montage dans baie 19pouces |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste