PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 24 prises 2P+T et raccordement par bornier jusqu'à 6mm²
- Ref. 6 468 50
- LCS³
- LEGRAND
LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- PDU standard monophasé Zéro-U LCS³
- Avec 24 prises 2P+T et raccordement par bornier jusqu'à 6mm²
- Alimentation monophasée 230V - 50Hz - 60Hz -PDU composé de 2 circuits protégés par disjoncteurs uni + neutre 16A installés dans un support débordant pour éviter les coupures accidentelles
- Chaque circuit est identifié par un repérage couleur - Le nombre total de prises est réparti de façon égale entre les 2 circuits - Prises 2P+T inclinée à 55° avec eclips de protection
- Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation - Modules noirs (prises et fonctions) dans cuve aluminium
Les + installation
Pour montage vertical dans les baies (voir dimensions des PDUs) - Livré avec 2 jeux de fixation métallique :
- 2 boutonnières
- Fixation rapide sans vis
- Réglage de l'entraxe sur toute la hauteur du PDU
- 2 pattes
- Fixation à vis
Les + utilisation
Destiné à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1113 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1112 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1094 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000093176EN-15.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000093176FR-15.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09270AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Dimension de fixation Métrique
- Dimensions de montage 1277mm
- Sens de montage Vertical
- Raccordement électrique Borne à vis
- Finition du raccordement électrique Autre
- Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E) 24
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 29
- Longueur 1294mm
- Largeur 52mm
- Profondeur 52.5mm
- Courant nominal 32A
- Tension d'alimentation 230V
- Catégorie de surtension 2
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Commutable Non
- SNMP Non
- Avec affichage Non
- Type d'évaluation Local
- Avec affichage LED Non
- Avec fusible Non
- Ampèremètre Non
- Mesure de la température Non
- Avec matériau de fixation Oui
- Couleur Noir
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) IP40
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 32-32A
- Fréquence 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Numéro RAL 9017
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-6mm²
- Nature du cable pour connexion Souple
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 17mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414970765703
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste