PDU standard triphasé Zéro-U LCS³ avec 18xC13 et 6xC19 verrouillables et cordon d'alimentation 3m avec fiche 3P+T+N

  • Ref. 6 468 70
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

945,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • PDU standard triphasé Zéro-U LCS³
  • 20 prises C13 + 4 prises C19 - Avec système de verrouillage des fiches - Cordon d’alimentation 3 m avec fiche 2P+T - IEC 60309 16A
  • Alimentation triphasée 400V - 50Hz - 60Hz -1 circuit par phase composé chacun de 6 prises C13 et 2 prises C19
  • Chaque circuit est protégé par disjoncteur 16A installé dans un support débordant pour éviter les coupures accidentelles
  • Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation - Modules noirs (prises et fonctions) dans cuve aluminium

Les + installation

Pour montage vertical dans les baies (voir dimensions des PDUs) - Livré avec 2 jeux de fixation métallique :
- 2 boutonnières
- Fixation rapide sans vis
- Réglage de l'entraxe sur toute la hauteur du PDU
- 2 pattes
- Fixation à vis

Les + utilisation

Destiné à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Dimension de fixation
    Métrique
  • Dimensions de montage
    1367mm
  • Sens de montage
    Vertical
  • Raccordement électrique
    Cordon de raccordement avec prise
  • Finition du raccordement électrique
    CEE 16 A
  • Longueur du câble
    3m
  • Nombre de disjoncteurs
    2
  • Nombre de prises C13
    18
  • Nombre de prises C19
    6
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    31
  • Longueur
    1384mm
  • Largeur
    52mm
  • Profondeur
    52.5mm
  • Tension d'alimentation
    380V
  • Catégorie de surtension
    2
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Commutable
    Non
  • SNMP
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Evaluation
    Local
  • Avec affichage LED
    Non
  • Avec fusible
    Non
  • Ampèremètre
    Non
  • Mesure de la température
    Non
  • Avec matériau de fixation
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Numéro RAL
    9017
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-6mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    4-4mm²
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    17mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970765802

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 804 51 Jeu de 3 fixations droites pour PDU Zero-U LCS³ vertical pour montage dans baie 19pouces
9 804 52 Capot transparent de remplacement pour protection d'un disjoncteur sur PDU Zero-U LCS³

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.