Hublot de porte à charnières IP54 - 500x500x50mm

Atlantic, Marina et Altis, accessoire pour porte

1196,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Hublot de porte à charnières IP54
  • Dimensions :
    - hauteur 500mm
    - largeur 500mm
    - profondeur utile 42mm
    Dimensions extérieures :
    - profondeur 50mm
    Dimensions du regard :
    - hauteur 430mm
    - largeur 430mm
  • Cadre en aluminium anodisé - regard en polycarbonate transparent épaisseur 3mm - ouverture à 120°
  • Joint néoprène - serrure à clé 455 - IK07 selon la norme NF EN 62262
  • Livré avec gabarit de perçage

Les + utilisation

Protège les appareils - évite les manipulations intempestives - permet de visualiser les appareils en façade

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    500mm
  • Hauteur
    500mm
  • Profondeur
    42mm
  • EAN/Gencode
    3245060475475

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations