Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 800mm - hauteur 2000mm - jeu de 2 demi-plaques

Plaque de montage Altis, insertion frontale 2000x800 - jeu de 2 demi-plaques

1318,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 2 demi-plaques pleines pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé
  • Adaptée aux armoires Altis Largeur 1600mm - Hauteur 2000mm - Poids 60,7kg (Fournies en deux demi-plaques)
  • Pré-marquage au pas de 10mm
  • Perçage pour levage
  • Charge admissible 200kg/m²

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Hauteur
    2000mm
  • Largeur
    750mm
  • Perforé
    Non
  • Profondeur
    30.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-100°C
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060476199

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

224.7659 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit