Ampoule culot E10 12V - 0,25A 3W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

  • Ref. 0 609 28
  • LEGRAND

Ampoule culot E10 12V - 0,25A 3W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

3,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ampoule culot E10
  • 12V - 0,25A - 3W
  • Pour bloc autonome d'éclairage de sécurité

Les + installation

Culot E10

Les + utilisation

Cette ampoule de remplacement permet d'augmenter la durée de vie des BAES pour lesquels la veilleuse est HS

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Puissance de la source lumineuse
    3W
  • Tension de lampe
    12-12V
  • Culot
    Autre
  • Modèle
    Clair
  • Couleur
    Incolore
  • Diamètre
    11mm
  • Longueur totale
    29.5mm
  • Krypton
    Non
  • Antichoc
    Non
  • Adapté à un four
    Non
  • Avec vide
    Oui
  • Protection contre les éclats
    Non
  • Durée de vie nominale moyenne
    5000h
  • EAN/Gencode
    3245060609283

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

79 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage