Tube fluorescent à cathode froide pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité ARCOR
- Ref. 0 609 43
- LEGRAND
Lampe de remplacement pour anciens BAES d'ambiance
62,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour références : 062540, 062541, 062542, 062543, 062544, 062749
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1133 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Puissance de la source lumineuse 2.4W
- Flux lumineux de la source 125lm
- Culot Autre
- Indice de rendu des couleurs CRI 70-79
- Température de couleur 5000K
- Forme de la lampe Torche
- Efficacité lumineuse de la lampe 52lm/W
- Code couleur de la lumière 5000
- Couleur de la lumière selon EN 12464-1 Blanc neutre 3 300 à 5 300 K
- Diamètre du tube 2.6mm
- Longueur 224mm
- Diamètre de l'anneau 2.6mm
- Réflecteur interne Non
- Angle de rayonnement 360°
- Couleur Autre
- Application Général
- Protection contre les éclats Non
- Bande d'allumage Non
- Allumage rapide Oui
- Utilisation sans starter Oui
- Convient pour l'éclairage d'urgence Oui
- À double paroi Non
- Pour des applications à faibles températures Non
- Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures 2.4kWh
- Durée de vie nominale moyenne 5000h
- EAN/Gencode 3245060609436
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main