Plexo composable, prise RJ45 permettant de connecter un ordinateur ou autre périphérique (imprimante, téléphone, console de jeu...) à Internet ou au réseau local du bâtiment en environnements humides
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise RJ45 Plexo composable - Gris - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 volet fermé IK07
- Catégorie 5e - FTP
- Protection contre l'eau, la poussière
Les + utilisation
Pour site industriel
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic pour les fonctions non disponibles en Plexo, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- S000100699EN-03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000100699FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02256AB (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage apparent Oui
- Montage encastré Oui
- Encastrement de canal Non
- Citerne au sol/montage en sous-sol Non
- Type de fixation Visser
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Type de connecteur RJ45 8(8)
- Avec jacks/coupleurs Oui
- Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
- Catégorie 5E
- Couleur Gris
- Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
- Jacks blindés Non
- Raccordement de mise à la terre séparé Non
- Avec zone de texte Oui
- Décharge séparée de câble de traction Non
- Type de montage raccordement de blindage Sans
- Direction de sortie Droit
- Avec protection contre la poussière Oui
- Classe de protection (IP) IP55
- Code couleur Oui
- Largeur d'appareil 64.1mm
- Hauteur d'appareil 64.7mm
- Profondeur d'appareil 44.5mm
- Profondeur d'encastrement 23mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -40-70°C
- Temperature de stockage -40-70°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Saillie/encastré
- Diamètre de tube pour produit saillie 0-0mm
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 9mm
- Nature d'embout entrée de cable Non applicable
- Entre axe de fixation verticale 0-0mm
- Entre axe de fixation horizontale 0-0mm
- Maintien du cable Non applicable
- EAN/Gencode 3245060695576
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste