Prise doubleur RJ45 contacts 45 Mosaic avec téléphone et téléphone

Mosaic, une prise doubleur, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Prise doubleur RJ45 téléphone/téléphone contacts 45 Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 1 module - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Equipé d’un volet anti-poussière
  • Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
  • Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Oui
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Oui
  • Type de fixation
    À clipser
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    5E
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    22.5mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    37.2mm
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Profondeur d'encastrement
    25.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    0-0mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Entre axe de fixation verticale
    0-0mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    0-0mm
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060765354