Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules

Batibox, support métallique universel destiné au montage de mécanisme Mosaic, Céliane et Soliroc dans boîte d'encastrement ou cadre saillie

22,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique)
  • Pour 2x2 postes ou 2x4 modules à 2x5 modules
  • Pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
  • Permet l'équipement de postes de travail

Avantages

  • Support de fixation métallique sur-moulé plastique pour une rigidité garantie et une isolation électrique renforcée
  • Se décline en 10 formats pour répondre à toutes les configurations du chantier

Les + installation

Surmoulé en plastique pour l'ergonomie de préhension au moment de l'installation, aucune partie blessante pour l'utilisateur ou pour les fils électriques

Les + utilisation

Permet la concentration de plusieurs fonctions au même endroit - Idéal en résidentiel pour l'équipement du coin TV ou l'équipement des postes de travail en milieu tertiaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • S'utilise avec la boîte d'encastrement multimatériaux référence 080124

Information sur la gamme

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec clou
    Non
  • Type de montage des modules d'insertion
    Frontal
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    5
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    2
  • Avec boîte d'encastrement
    Non
  • Avec vis
    Non
  • Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
    Non
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • EAN/Gencode
    3245060802646

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction