Boîte pour dérivation Batibox cloisons sèches 170x170x50mm couvercle 195x195mm
- Ref. 0 893 74
- Batibox
- LEGRAND
Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte de dérivation Batibox pour cloisons sèches
- Livrée avec couvercle et vis
- Dimensions extérieures boîte : 170x170x50mm
- Dimensions couvercle : 195x195mm
Les + utilisation
Avec fond défonçable (prédécoupé)
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans cloisons sèches
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.721 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00298FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00298EN-03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Mur creux
- Forme Carré
- Type de construction Boîte de jonction
- Modèle Unique
- Equipé d'une couronne rotative Non
- À coupler/juxtaposer Non
- Garnissage Sans
- Longueur 195mm
- Largeur 195mm
- Profondeur intérieure 50mm
- Avec vis Oui
- Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Oui
- Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Non
- Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
- Pour diamètre de tube Autre
- Pour diamètre de câble jusqu'à 16-25mm
- Verrouillage de tube Non
- Verrouillage de tube en option Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 19
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Jaune
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Couvercle de protection de construction
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Vissé
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Application spéciale Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-60°C
- EAN/Gencode 3245060893743
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste