Boîte coupe feu Batibox cloisons sèches à vis Ø127mm - profondeur 55mm

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

20,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte coupe feu Batibox 1 poste profondeur 40mm
  • Øde perçage 127mm
  • Volume destiné à l'appareillage : Ø65mm
  • Fixation des appareils à vis

Les + utilisation

Permet l'installation d'un appareillage sur une paroi en plaque de plâtre type coupe feu sans en altérer les performances (endurance 2 h)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut s'utiliser en tertiaire comme en logement
  • Pour installation d'un appareillage sur une paroi en plaque de plâtre type coupe feu

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Mur creux
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Garnissage
    Sans
  • Diamètre
    127mm
  • Profondeur intérieure
    55mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    1
  • Fixation des appareils
    Visser
  • Avec vis
    Oui
  • Pour diamètre de tube
    20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    20-25mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    8
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Jaune
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060893781

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations