Platine pour disjoncteur de branchement seul pour DRIVIA 13 et 18 - 225x250x45mm

Drivia, platine pour monter un disjoncteur de branchement dans un coffret saillie, à habiller pour coffret 13 modules ou 18 modules

44,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Platine pour disjoncteur de branchement d’abonné monophasé ou triphasé seul
  • Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation
  • Dimensions :
    - Hauteur : 225mm
    - Largeur : 250mm
    - Epaisseur : 45mm
    - Epaisseur utile : 42,5mm
  • Conforme à la norme NF C 61-910
  • Conforme à la norme NF EN 60670-24

Recommandations / restrictions d’usages

  • S’associe uniquement aux coffrets Drivia 13 modules et 18 modules par rangée - Utiliser le fond isolant référence 401193 pour fixation sur goulotte

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Hauteur
    225mm
  • Largeur
    250mm
  • Perforé
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064011914

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit