Bac + cadre métal 2 travées DRIVIA 13 pour coffret 3 rangées + panneau Enedis + coffret de communication basique
- Ref. 4 014 48
- Drivia
- LEGRAND
GTL Drivia 13, bac pour réalisation d’une Gaine Technique Logement encastrée dans l’Espace Technique Electrique du logement (ETEL) pouvant recevoir des coffrets 13 modules, panneaux de contrôle et coffret de communication
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bac avec cadre métal 2 travées 13 modules - Pour fixation dans cloisons sèches
- Pour :
- 1 coffret 13 modules 3 rangées
- 1 panneau de contrôle Enedis
- 1 coffret de communication basique - Hauteur utile entre 501mm et 625mm
- Toutes configurations possibles dans la limite des dimensions utiles
- Bac équipable de porte et de trappe réversible
Les + installation
Le cadre permet de faciliter la découpe du mur, la pose d’aplomb et l’installation du bac
Les + utilisation
Tous les coffrets de communication sont compatibles
Recommandations / restrictions d’usages
- La hauteur du bac doit être adaptée à la composition
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.475 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.478 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02800FR_01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02800EN_01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09282AC-03 (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Le tableau électrique connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Nombres de rangées 4
- Largeur en nombre de modules 13
- Type de couverture Optionnel
- Finition du couvercle Avec échancrure
- Type de porte Unique
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Porte pour transmission du signal Oui
- Avec serrure Non
- Type de fermeture Autre
- Matériau du boîtier/corps Acier
- Profondeur d'encastrement 166mm
- Hauteur d'encastrement 628mm
- Largeur d'encastrement 517mm
- Profondeur intérieure 166mm
- Borne de mise à la terre Non
- Borne à conducteur neutre Non
- Rail DIN Non
- Avec cadre/support de montage Non
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Couleur Blanc
- Finition CEM Non
- Numéro RAL 9003
- Classe de protection (IP) Autre
- Hauteur 632mm
- Largeur 521mm
- Profondeur 166mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 39
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- EAN/Gencode 3414970817716
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste