Barres cuivres rigides pour raccordement d'un répartiteur 250A HX³ sur un jeu de barres alu 400A VX³

  • Ref. 4 044 87
  • HX³
  • LEGRAND

VX³, répartition verticale optimisée, kit de raccordement préfabriquée jusqu'à 400A pour montage dans armoires XL³400

416,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur le jeu de barres alu 250A ou 400A VX³
  • Pour raccordement d'un répartiteur de rangée 250A HX³ sur un jeu de barres en gaine à câbles
  • Pour un répartiteur de rangée référence 404481 équipé du module d'alimentation référence 404482

Les + installation

Livrées avec visserie
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
  • Courant assigné In
    250A
  • Modèle
    Plat
  • Flexible
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3245064044875

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations