Rehausse de rail pour cohabitation de DPX³160 et DPX³250 et DPX-IS250 montés sur rail ou platine XL³ - pour 20 modules

  • Ref. 4 052 26
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, équipement pour montage d'appareils de coupure et protection sur rail dans armoires

33,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Rehausse de rail alu
  • Pour 20 modules

Les + utilisation

Destinée à la cohabitation sur une même rangée d'appareils modulaires et de DPX³

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
  • Modèle
    Rail G
  • Matériau
    Aluminium
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Forme de trou
    Sans
  • Epaisseur de matériau
    1.3mm
  • Longueur
    351mm
  • Hauteur
    71.5mm
  • EAN/Gencode
    3245064052269

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations