Filtre maître pour accès téléphone et internet dans coffret multimédia Optimum - 2 modules

Equipement pour arrivée téléphone pour coffrets de communication à équiper

65,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Filtre maître pour arrivée téléphone
  • 1 sortie modem pour liaison filtre maître/box
  • Compatible avec les coffrets multimédia Optimum
  • 2 modules DIN
  • IP20 - IK04

Les + installation

Montage dans coffret multimédia

Les + utilisation

Permet l'accès au téléphone et à l'internet simultanément sans l'emploi de filtres sur les prises murales

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Ethernet
    Oui
  • Fast Ethernet
    Oui
  • Type de construction
    Autre
  • Hauteur
    76.1mm
  • Largeur
    35.6mm
  • Profondeur
    69.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    Autre
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3245064130110

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations