Déclencheur à émission de tension pour disjoncteur moteur MPX³ - 220V à 230V 50Hz et 240V à 260V 60Hz
- Ref. 4 174 12
- MPX³
- LEGRAND
MPX³, déclencheur pour disjoncteur moteur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Déclencheur à émission de tension
- 220-230V-50Hz/240-260V-60Hz - pour disjoncteur moteur MPX³
- Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les + installation
Se monte sur le côté droit des disjoncteurs- Un déclencheur par disjoncteur moteur
Les + utilisation
Un déclencheur par disjoncteur moteur
Information sur la gamme
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.225 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.226 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.229 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 195.5-253V
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 195.5-253V
- Type de tension d'actionnement AC
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Adapté à un disjoncteur Non
- Adapté à un commutateur Non
- Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
- Adapté à un relais de surcharge Non
- EAN/Gencode 3414970396570