- Ref. GUH057003
Green'up Home borne de recharge pour voiture éléctrique et hybrides. Recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW max.
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Livrée avec protections : interdifférentiel de type A 30mA 25A et déclencheur à émission intégrés et câblés + disjoncteur 20A à câbler dans le tableau électrique - Détection de courant de défaut 6mA DC intégrée
- Modulation de la charge via la fonction TIC (historique ou standard) du compteur Linky
- IP55 - IK10 : robuste et compatible avec une installation extérieure
Les + installation
Montage mural ou fixation au sol avec pied (à commander séparément : référence 057057)
Les + utilisation
- Contrôle à distance disponible dans l'App. Home + Control : configuration, gestion des plannings de recharge, suivi des consommations d'énergie (vue en direct, historique…), gestion des notifications, lancement et arrêt de la charge.- Interconnexion possible avec l'écosystème "with Netatmo", qui permet de bénéficier automatiquement de l'énergie photovoltaïque produite lorsque celle-ci s'avère suffisante.
Information sur la gamme
Les bornes Green'UP™HOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP™SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UP™HOME, nativement connectée, améliore le confort et l’expérience utilisateur. L’application Home + Control permet le pilotage de la charge avec notifications de début et fin de charge ; la programmation journalière et hebdomadaire (selon Heures Creuses/Heures Pleines) ; le suivi et l'historique des consommations de charge avec stockage des données et l’accès à la borne. L’intensité des voyants de signalisation placés en face avant de la borne de recharge est réglable via l’app. Home + Control. Les bornes Green'UP™HOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur. Installation facile et rapide, aucune qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. La protection (disjoncteur + différentiel + passages de câbles) est incluse dans l’emballage et/ou la borne selon les versions. Un raccordement à la TIC du compteur Linky permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972813419
- Exécution raccord côté installation Monophasé
- Tension d'entrée (Min-Max) 220-240V
- Fréquence 50/60 Hz
- Puissance de raccordement nominale 3.7kW
- Nombre de points de chargement 1
- Puissance max. par point de chargement 3.7kW
- Largeur 272mm
- Hauteur 470mm
- Profondeur 160mm
- Nombre de prises de charge type 2 1
- Avec boîte de raccordement domestique Non
- Nombre de prises de courant domestiques 1
- Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge Non
- Détection de courant résiduel DC Oui
- Avec disjoncteur de protection Oui
- Mise en réseau en maître Non
- Mise en réseau comme extension Non
- Mise réseau via LAN Non
- Connectable via Wi-Fi Non
- Norme de communication mobile 4G (LTE) Non
- Norme de communication mobile 5G Non
- Avec compteur d'énergie Non
- Avec interrupteur à clé Non
- Avec lecteur de carte RFID intégré Non
- NFC (Near Field Communication) Non
- Gestion intégrée de la charge statique Non
- Convient pour une charge dynamique Non
- Plug & Charge selon ISO 15118 Oui
- Avec affichage Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Utilisation et configuration via application mobile Oui
- Export de l'historique de charge Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -30-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-40°C
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 220-240V
- Couleur Anthracite
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Réseau Wifi 2.4G
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Oui
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Recharge vehicule électrique
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Utilisation de mes produits connectés
Recharge pour véhicules électriques
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée. Demandez...
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20...
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la...
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites...
Les bornes sont des points de charge supérieurs à 3,7kW. Elles ne peuvent être installées que par un...
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
Vous...
Comme pour un plein de carburant, vous réglez votre recharge via un opérateur, ici en l’occurrence, un opérateur de charge.
Les bornes de recharge sur la place...
Efficacité énergétique
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel