Télécharger l'image en grand format

Alimentation continue 230V/12V= 1A filtrée , redressée , régulée - 8 modules DIN

  • Ref. 005326
  • BTICINO

Alimentation pour système de verrouillage

161,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Alimentation continue 230V - 12V=, filtrée, redressée, régulée
  • Intensité maximum : 1A
  • 8 modules DIN

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620053263

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations