Nouveauté

Pack Control dooxie with Netatmo pour installation connectée avec 1 Prise 2P+T 16A - Alu

dooxie with Netatmo, le pack Control permet de contrôler l'installation et les consommations via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal, à équiper d'une plaque de fintion avec un design dans l'air du temps


Caractéristiques produit

  • Interface radio bidirectionnelle compatible Zigbee pour une connectivité optimale et une interopérabilité avancée :
    - Configuration et pilotage via l'App Home + Control (avec box internet)
    - Configuration possible sans internet via l'App Home + Pro
  • Pilotage vocal intégré avec compatibilité Amazon Alexa pour une gestion intuitive et mains libres des installations connectées
  • Programmabilité avancée et mise à jour possible via protocole TCP/IP assurant une flexibilité et une adaptabilité aux évolutions technologiques
  • L'installation du pack Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes

Avantages

  • Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro : préconfiguration et préprogrammation simplifiées

Les + installation

- Configuration et pilotage via l'App Home + Control (avec box internet)
- Configuration possible sans internet via l'App Home + Pro

Les + utilisation

Contrôle possible des postes énergivores (éclairage, chauffe-eau, IRVE, appareils en veille, etc…) par la voix via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper d'une plaque de finition dooxie

Information sur la gamme

dooxie with Netatmo : le design dooxie en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre d'appareils max. par canal
    100
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Non
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    110-230V
  • Type de tension
    AC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Largeur
    71mm
  • Hauteur
    51.5mm
  • Profondeur
    145mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Nombre de borniers
    6
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Interface produits connectés
  • Consommation en veille
    5.4
  • EAN/Gencode
    3414972837972

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit