Coffret Plexo³ photovoltaïque IP65 pré-équipé et pré-câblé AC 230V~ - 1 rangée de 12 modules

  • Ref. 4 140 20
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, coffret étanche pré-équipé pour installation résidentielle raccordée au réseau électrique français de distribution avec revente totale ou partielle de la production électrique des panneaux photovoltaïques

616,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret Plexo³ 1 rangée, 12 modules pré-câblé AC 230V~
  • IP65 - Classe II
  • Composition :
    - 1 inter-différentiel 30mA type F (ex Hpi)
    - 1 disjoncteur DNX³ 4,5kA
    - 20A
    - courbe C
    - 1 parafoudre protégé (type 2 - 12kA référence 003951)
  • Conforme au guide UTE C 15-712-1

Les + utilisation

Pour installations résidentielles raccordées au réseau électrique français de distribution avec revente totale de la production électrique des panneaux photovoltaïques

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
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
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations